Rincón del Técnico 2025_07

Aquí tenéis la edición de El Rincón del Técnico de Julio de 2025, la Newsletter de España con información útil para los departamentos técnicos de nuestros clientes:


RINCÓN DEL TÉCNICO 2025_07 :newspaper:

Grabación del webinar de la nueva solución Edge de B&R

Una de las grandes novedades de este año es el nuevo y esperado Edge de B&R, que llega acompañado del IIoT Connector. Un nuevo producto de hardware y un nuevo producto de software, que conjuntamente expanden las posibilidades de las máquinas y de las líneas de producción, mucho más allá de su simple funcionamiento.

Os los presentamos en este webinar que realizamos el pasado mes de junio. Seguro que se os ocurrirán un montón de ideas interesantes para vuestras máquinas e instalaciones… |

:down_arrow: Ver grabación :down_arrow:


Script de Migración de AS4.12 a AS6

1x30
Hace pocas semanas se añadió a la B&R Community un interesante post de un usuario que acaba de publicar un script no oficial que facilita la migración de proyectos de Automation Studio 4.12 a Automation Studio 6.

Aunque no podemos proporcionar soporte localmente de él, os puede complementar la Guía de Migración que publicamos aquí mismo en la edición del pasado octubre.

:down_arrow: Acceder al contenido :down_arrow:


Guía y Software de uso del variador P77

1x30
La nueva familia de variadores P77 está predestinada a ser la sucesora de varias series existentes de variadores de B&R.

Del mismo modo como habíamos hecho con las familias anteriores de variadores, os ponemos a disposición un programa y una guía para facilitar la puesta en marcha y la gestión por programa.

:down_arrow: Descargar guía y programa :down_arrow:


Descubre las posibilidades de mapp Cockpit

1x30
También se ha añadido en la B&R Community un post muy detallado sobre mapp Cockpit, el entorno web de diagnóstico y puesta en marcha.

Aunque principalmente está centrado en mapp Motion, también permite interactuar automáticamente con otros componentes en uso en la aplicación**, como mapp Recipe o** mapp AlarmX.

Sigue las explicaciones en inglés de este post y comprueba todas las variadas y sorprendentes posibilidades que ofrece.

:down_arrow: Acceder al contenido :down_arrow:

1 Like