Accopos micro atualização de firmware

Tenho um controlador que ficou com erro no boot , onde tive que reinicia-lo descarregando o programa antigo, quando fiz isso , estava com uma incompatibilidade de versão do mappview, mappcockpit e o mapmotion, todos na versão 5.18, mas quando fui no site da b&r apenas conseguir encontrar o mappmotion na versão 5.29, onde tive que atualizar também o mapview e o mappcockpit para a versão 5.24 , só que agora eu tenho uma incompatibilidade de firmware por versões novas , fala que a versão do mappcockpit o NCsys está na versão de firmware 20865, onde o que está no meu NC é incompatível, não consigo achar o firmware compatível no site da b&r , alguém pode me dar uma ajuda como resolver ?

Hi,

I’m not sure if the information helps:
if you need an older mappMotion version then 5.29, I can confirm that those versions are not available in the download section of the website, you have to contact your local B&R office.

Best regards!