Voraussetzungen hierfür:
- PC mit mindestens 640 KByte RAM Speicher und LPT Port (parallele Schnittstelle)
- Betriebssystem MSDOS oder WIN95 in der DOS-Shell
- B&R - Programmiersystem “PROSYS”
- Programmieradapter “BRKAOL5-1” (Parallel auf Online-Schnittstelle)
In der config.sys darauf achten, daß genug freier Speicher ca. 600 KByte zur Verfügung steht. Betriebssystem-Treiber können z.B. über LH in den Upper Memory-Bereich geladen werden.
Sofern Prosys.bat verwendet wird kann mit Eingabe von Prosys (DOS-Prompt) das Programm gestartet werden. Ansonsten in das Verzeichnis PROSYS wechseln und über “run pg02” starten.
In Prosys kann über Eingabe von ONL LPT1 (Kommandozeile) eine Online Verbindung aufgebaut werden.
Programme aus Steuerung rausladen über LOAD PLC.
Anmerkung: Eventuell (PC-abhängig) muß der BRKAOL5-1 mit 24VDC versorgt werden. Normalerweise funktioniert es ohne.
Viel Spaß in den 1980/1990er - Jahren!!!